BOS01EZ

Verfügbar

S-BOS M18 D

Typenschlüssel:

BOS 18M-NA-ID20-S4

Wird geladen...
Baureihe
18M
Abmessung
Ø 18 x 75 mm
Schnittstelle
NPN Schließer (NO)
NPN Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, energetisch
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Infrarot
Reichweite
1...800 mm
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Aktive Fläche, Material
Glas, entspiegelt
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Lieferumfang
Mutter M18x1 (2x)
Betriebsanleitung
Technische Dokumentation

Haltewinkel für optoelektronische Sensoren

Universelles Montagesystem

Mechanisches Zubehör

Anschlussleitungen

Netzgeräte für den Schaltschrank

ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ECLASS 9.0
27-27-09-03
ECLASS 9.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821