BOS002T

Verfügbar

S-BOS 21M D

Typenschlüssel:

BOS 21M-NA-ID10-S4

Wird geladen...
Baureihe
21M
Abmessung
15 x 50 x 42.5 mm
Schnittstelle
NPN Schließer (NO)
NPN Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, energetisch
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
Infrarot
Reichweite
50...2000 mm
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Zink, Druckguss, pulverbeschichtet
Aluminium
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Haltewinkel für optoelektronische Sensoren

Klemmhalter ohne Festanschlag

Universelles Montagesystem

Anschlussleitungen

Netzgeräte für den Schaltschrank

ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ECLASS 9.0
27-27-09-06
ECLASS 9.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821