Anmelden

Bitte melden Sie sich für eine individuelle Preisberechnung an.

Passwort vergessen?
REGISTRIEREN SIE SICH ALS UNTERNEHMEN

Wir prüfen, ob Sie bereits eine Kundennummer bei uns haben, um Ihr neues Online-Konto damit zu verknüpfen.

Registrieren

Kontakt & Support

Produkte
Branchen und Lösungen
Services
Unternehmen

BOS015C

Abgekündigt

Reflexionslichtschranken

Typenschlüssel:

BOS 5K-PO-RR10-S49

Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.

Kontaktanfrage

Abgekündigt
Das passende Alternativprodukt finden Sie unten

Empfohlene Alternative

BOS02A4

BOS R090K-PU-RR10-S49

Baureihe
5K
Abmessung
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Schnittstelle
PNP Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Lichtart
LED Rotlicht
Reichweite
0...4 m
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Gehäusematerial
PC
PBT
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
cULus
CE
WEEE
UKCA
Marke
Global
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Haltewinkel für optoelektronische Sensoren

Universelles Montagesystem

Reflektoren

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

Netzgeräte für den Schaltschrank

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ECLASS 9.0
27-27-09-02
ECLASS 9.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +43 57887


Balluff GmbH

Sochorgasse 12-16
2512 Tribuswinkel

Kontakt via E-Mail:
[email protected]