BOS021R
S-BOS R01E T
Typenschlüssel:
BOS R01E-X-KS20-00,2-S49
- Besondere Merkmale
- Washdown
- Baureihe
- R01E
- Abmessung
- 20 x 32 x 9 mm
- Funktionsprinzip
- Optoelektronischer Sensor
- Funktionsprinzip optisch
- Einweglichtschranke
- Strahlcharakteristik
- divergent
- Lichtart
- LED Rotlicht
- Lichtfleckgröße
- Ø 3.0 mm Lichtaustritt
- Reichweite
- 0...2.2 m
- Anschluss
- Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PUR
- Gehäusematerial
- Edelstahl (1.4404)
- Aktive Fläche, Material
- PA
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
cULus
CE
UKCA
Ecolab
WEEE
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
Zwingend erforderliches Zubehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528