- Besondere Merkmale
- Washdown
- Baureihe
- 23K
- Abmessung
- 23 x 51 x 52.4 mm
- Schnittstelle
- PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
- Eingangsfunktion
- Hell-/Dunkelschaltung
- Funktionsprinzip
- Optoelektronischer Sensor
- Funktionsprinzip optisch
- Lichttaster, Triangulation
- Optische Besonderheit
- Hintergrundausblendung
- Strahlcharakteristik
- Fokus typisch bei 500 mm
- Lichtart
- LED Rotlicht
- Lichtfleckgröße
- 15 x 15 mm im Fokus
- Reichweite
- 3...800 mm
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
- Gehäusematerial
-
PC
ABS - Aktive Fläche, Material
- PMMA
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
Ecolab
CE
cULus
WEEE
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-04
- ETIM 4.0
- EC001822
- ETIM 5.0
- EC001822
- ETIM 6.0
- EC001822
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528