BKT000U

Verfügbar

S-BKT C

Typenschlüssel:

BKT M-71-U-03

Wird geladen...
Baureihe
M
Abmessung
31 x 105.3 x 62.3 mm
Schnittstelle
PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
Analog, Spannung 0…5.5 V
Eingangsfunktion
gleiche Funktion wie Taste
Format 1/2/3/4 aufrufen
Funktionsprinzip
Kontrasttaster
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, fokussiert
Strahlcharakteristik
fokussiert
Lichtart
Grünlicht/Rotlicht
Lichtfleckgröße
1.5 x 5 mm bei 9 mm
Reichweite
7...11 mm
Anschluss
Kabel, 3.00 m, PVC
Gehäusematerial
Zink, Druckguss, lackiert
Aktive Fläche, Material
Glas
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
27-27-09-06
ECLASS 11.0
27-27-09-06
ECLASS 5.1.4
27-27-09-06
ECLASS 6.2
27-27-09-06
ECLASS 8.1
27-27-09-06
ECLASS 9.0
27-27-09-06
ECLASS 9.1
27-27-09-06
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820