BLT000A

Abgekündigt

Lumineszenzsensoren

Typenschlüssel:

BLT 31M-001-U-S92

Wird geladen...

Abgekündigt

Baureihe
31M
Abmessung
24.1 x 58.4 x 71.1 mm
Schnittstelle
PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
Analog, Spannung 0…5 V
Eingangsfunktion
Tastensperre ein/aus
Funktionsprinzip
Lumineszenztaster
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, fokussiert
Strahlcharakteristik
fokussiert
Lichtart
Ultraviolettlicht
Lichtfleckgröße
Ø 5 mm bei 100 mm
Reichweite
0...100 mm
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker
Gehäusematerial
Zink, Druckguss, lackiert
Aktive Fläche, Material
Glas
Betriebsspannung Ub
10...24 VDC
Zulassung/Konformität
cETLus
CE
WEEE
Technische Dokumentation

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Netzgeräte für den Schaltschrank

ECLASS 10.1
27-27-09-08
ECLASS 11.0
27-27-09-08
ECLASS 5.1.4
27-27-09-08
ECLASS 6.2
27-27-09-08
ECLASS 8.1
27-27-09-08
ECLASS 9.0
27-27-09-08
ECLASS 9.1
27-27-09-08
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822