BGL001P

Verfügbar

S-BGL S

Typenschlüssel:

BGL 50A-005-S49

Wird geladen...
Baureihe
A
Abmessung
10 x 70 x 88 mm
Gabelweite
50 mm
Schnittstelle
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Gabellichtschranke
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
microSPOT-LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 1.5 mm Lichtaustritt
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Gehäusematerial
Zink, Druckguss, lackiert
Aktive Fläche, Material
Glas
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
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ECLASS 9.0
27-27-09-09
ECLASS 9.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720