BWL0017

Verfügbar

S-BWL

Typenschlüssel:

BWL 9090D-L011-S49

Wird geladen...
Empfohlenes Zubehör
Baureihe
D
Abmessung
12 x 125 x 134 mm
Schnittstelle
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Winkellichtschranke
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Strahlcharakteristik
kollimiert
Lichtart
Laser Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 0.2 mm Lichtaustritt
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Gehäusematerial
Zink, Druckguss, lackiert
Aktive Fläche, Material
Glas
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Anschlussleitungen

ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ECLASS 9.0
27-27-09-09
ECLASS 9.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720