BOH009Y

Verfügbar

S-BOH D

Typenschlüssel:

BOH DI-G05V-002-TF-01

Wird geladen...
Baureihe
G05V
Abmessung
Ø 5 x 13 mm
Anwendung
Vakuum (bis 1 µPa)
Schnittstelle
für Schaltverstärker
Funktionsprinzip
Optischer Sensorkopf
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, energetisch
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Infrarot
Lichtfleckgröße
Ø 30 mm
Reichweite
0...60 mm
Anschluss
Kabel, 1 m, PTFE
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
Epoxid
Befestigung
Durchmesser 5.0 mm
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Zwingend erforderliches Zubehör

Verstärker für Sensorköpfe

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-09-05
ECLASS 9.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821