BOH0006

Verfügbar

S-BOH D

Typenschlüssel:

BOH DK-G05-002-01-S49F

Wird geladen...
Baureihe
G05
Abmessung
Ø 5 x 12 mm
Schnittstelle
für Schaltverstärker
Funktionsprinzip
Optischer Sensorkopf
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, energetisch
Strahlcharakteristik
divergent, max. 3.5°
Lichtart
microSPOT-LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 5 mm bei 50 mm
Reichweite
0...60 mm
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Buchse, 1.00 m, PUR
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PMMA
Befestigung
Durchmesser 5.0 mm
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Zwingend erforderliches Zubehör

Verstärker für Sensorköpfe

Verbindungsleitungen

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-09-05
ECLASS 9.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821