- Baureihe
- T32
- Abmessung
- 34 x 10 x 10 mm
- Anwendung
-
Schlauchsensor
Wassererkennung - Schnittstelle
- für Schaltverstärker
- Funktionsprinzip
- Optischer Sensorkopf
- Funktionsprinzip optisch
- Gabellichtschranke
- Optische Besonderheit
- Lichtabsorption durch Wasser
- Lichtart
- LED Nahinfrarot für Wassererkennung
- Anschluss
- Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Buchse, 1 m, PUR
- Gehäusematerial
- Aluminium, eloxiert, schwarz
- Aktive Fläche, Material
- Epoxid
- Befestigung
- Schraube M3
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datenblatt
-
Produktabkündigung
-
Entsorgung
Zwingend erforderliches Zubehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528