BOW004E

S-BOW A

Typenschlüssel:

BOW A-0808-DS-C-S75

Wird geladen...
Baureihe
A
Abmessung
18 x 130 x 140 mm
Aktives Fenster (PL × AL)
80 × 80 mm
Schnittstelle
PNP dynamisch Schließer (NO)
NPN dynamisch Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Rahmenlichtschranke
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
Infrarot
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert, schwarz
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Verbindungsleitungen

Anschlussleitungen

ECLASS 10.1
27-27-09-11
ECLASS 11.0
27-27-09-11
ECLASS 5.1.4
27-27-09-11
ECLASS 6.2
27-27-09-11
ECLASS 8.1
27-27-09-11
ECLASS 9.0
27-27-09-11
ECLASS 9.1
27-27-09-11
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002721