BUS003C

Verfügbar

S-BUS M30

Typenschlüssel:

BUS M30M1-PWX-20/130-S92K

Wird geladen...
Bauform
Ø 30 mm
Schaltausgang
2x PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
PBT, TPU
Aktive Fläche, Material
PU-Schaum/Epoxidharz/Glas
Reichweite
200...2000 mm
Schaltfrequenz
8 Hz
Zulassung/Konformität
cULus
CE
WEEE
UKCA
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Wiederholgenauigkeit
± 0.15 % FS
Betriebsspannung Ub
9...30 VDC
Technische Dokumentation

Halterungen universell

Optiken: Filter, Blenden, Linsen, Umlenkspiegel, Objektive

Anschlussleitungen

ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 4.1
27-27-08-04
ECLASS 5.1.3
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ECLASS 8.1
27-27-08-04
ECLASS 9.0
27-27-08-04
ECLASS 9.1
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916