297,68 EUR
Listenpreis
Aus technischen Gründen können Ihre individuellen Konditionen zurzeit nicht vom Server abgerufen werden. Die Preisberechnung bezieht sich daher auf die Listenpreise. Wir nehmen Ihre Bestellung entgegen. Soweit Ihre Konditionen abrufbar sind, wird eine Rechnung mit Ihrem Preis erstellt und per E-Mail an Sie versandt. Die Bezahlung ist daher derzeit nur per Rechnung möglich.
Verfügbarkeit
Wird geladen...
Lieferzeit auf Anfrage (in der Regel: 3-4 Wochen)
- Bauform
- Ø 30 mm
- Schaltausgang
- 2x PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig
- Gehäusematerial
-
Edelstahl
PBT, TPU - Aktive Fläche, Material
- PU-Schaum/Epoxidharz/Glas
- Reichweite
- 65...600 mm
- Schaltfrequenz
- 12 Hz
- Zulassung/Konformität
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Umgebungstemperatur
- -25...70 °C
- Schutzart
- IP67
- Wiederholgenauigkeit
- ± 0.15 % FS
- Betriebsspannung Ub
- 9...30 VDC
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916