BMF00A2

Bestseller
Verfügbar

Magnetfeld-Sensoren für die C-Nut

Typenschlüssel:

BMF 214K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3

Wird geladen...

Empfohlene Alternative

BMF00P0

BMF 423K-AAPS-C-2-P0-S49-00,3

Nutform
C-Nut
Abmessung
16.8 x 2.9 x 4.5 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Anschluss
M8x1-Stecker, 3-polig
Kabel
PUR, 0.3 m
Anwendung
Durch optimierten Ansprechweg besonders geeignet für Kurzhubzylinder.
Befestigung
C-Nut
SMC
Bimba
Schunk
Gehäusematerial
PA 12
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
7000 Hz
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Mechanisches Zubehör

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

Einstellhilfe/ Werkzeug

Netzgeräte für den Schaltschrank

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.3
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916