BMF0044

Bestseller

S-BMF 303

Typenschlüssel:

BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5

Wird geladen...
Nutform
variabel
Abmessung
25.5 x 3 x 4.5 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Anschluss
M8x1-Stecker, 3-polig
Kabel
PUR, 0.5 m
Anwendung
miniaturisierte Aktoren
Befestigung
Haltewinkel BMF 303-HW*
Gehäusematerial
LCP
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
30000 Hz
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Haltewinkel für Magnetfeldsensoren

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

Einstellhilfe/ Werkzeug

Netzgeräte für den Schaltschrank

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.3
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916