BMF0063
Magnetfeld-Sensoren für mehrere Nutformen
Typenschlüssel:
BMF 305K-R-PS-F-3-S49-00,2
- Nutform
- variabel
- Abmessung
- 33.5 x 5 x 10.5 mm
- Funktionsprinzip
- Reed-Schalter
- Anschluss
- M8x1-Stecker, 3-polig
- Kabel
- PUR, 0.2 m
- Anwendung
- grössere Aktoren
- Befestigung
- Haltewinkel BMF 305-HW*
- Gehäusematerial
- LCP
- Schaltausgang
- Reed-Schalter, gepolt Schließer (NO)
- Schaltfrequenz
- 1000 Hz
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Umgebungstemperatur
- -20...70 °C
- Schutzart
- IP65
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datenblatt
-
Entsorgung
Zwingend erforderliches Zubehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916