BMF008P
Zylinderschalter für unterschiedliche Nutformen
Typenschlüssel:
BMF 307K-R-AS-L-3-03
- Nutform
- T-Nut
- Abmessung
- 29 x 6.2 x 4.4 mm
- Funktionsprinzip
- Reed-Schalter (2-Draht)
- Kabel
- PVC, 3 m
- Gehäusematerial
- LCP
- Schaltausgang
- Reed-Schalter (2-Draht), gepolt Schließer (NO)
- Schaltfrequenz
- 1000 Hz
- Betriebsspannung Ub
- 4...30 VDC/4...30 VAC
- Umgebungstemperatur
- -20...70 °C
- Schutzart
- IP65
- Zulassung/Konformität
-
CE
WEEE
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916