BMF00CM

Verfügbar

Zylinderschalter für unterschiedliche Nutformen

Typenschlüssel:

BMF 307K-R-PS-F-3-01

Wird geladen...
Nutform
T-Nut
Abmessung
29 x 6.2 x 4.4 mm
Funktionsprinzip
Reed-Schalter
Kabel
PVC, 1 m
Gehäusematerial
LCP
Schaltausgang
Reed-Schalter, PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
1000 Hz
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-20...70 °C
Schutzart
IP65
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
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.3
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916