BMF000A
Zylindrische Magnetfeld-Sensoren
Typenschlüssel:
BMF 07M-NS-D-2-S49-00,3
Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.
Kontaktanfrage
Abgekündigt
- Abmessung
- Ø 6.5 x 30 mm
- Funktionsprinzip
- Magnetfeld-Sensor
- Anschluss
- M8x1-Stecker, 3-polig
- Kabel
- PUR, 0.3 m
- Gehäusematerial
- Messing, vernickelt
- Schaltausgang
- NPN Schließer (NO)
- Schaltfrequenz
- 10000 Hz
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Umgebungstemperatur
- -25...85 °C
- Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
-
cULus
CE
WEEE
EAC
-
Datenblatt
-
Produktabkündigung
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916