BMF0022

Verfügbar

S-BMF 12

Typenschlüssel:

BMF 12M-PS-D-2-S4

Wird geladen...
Abmessung
Ø 12 x 50 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Anschluss
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
10000 Hz
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Mechanisches Zubehör

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

Netzgeräte für den Schaltschrank

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.3
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916