- Nutform
- C-Nut
- Abmessung
- 20 x 2.9 x 3.6 mm
- Funktionsprinzip
- Magnetfeld-Sensor
- Kabel
- PUR, 2 m
- Anwendung
- Pneumatikzylinder mit C-Nut. Maße siehe Skizze in Produktansicht.
- Befestigung
- von oben einsetzbar in C-Nut
- Teachfunktion
- 2 Schaltpunkte
- Gehäusematerial
- PA 12
- Schaltausgang
- NPN Öffner (NC)
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Umgebungstemperatur
- -25...80 °C
- Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
EAC
WEEE
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
Zwingend erforderliches Zubehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916