BIL0004
Magneto-induktive Sensoren
Typenschlüssel:
BIL ED0-P160A-01-S75
Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.
Kontaktanfrage
Abgekündigt
Empfohlene Alternative
BMP000A
BMP 01-EL1PP21A-0160-00-P00,5-S75
- Anschluss
- M8x1
- Linearitätsabweichung max.
- ±2.4 mm
- Reichweite
- 0...160 mm
- Schutzart
- IP67
- Umgebungstemperatur
- -10...75 °C
- Wiederholgenauigkeit
- 0.3 % FS
- Zulassung/Konformität
-
CE
cULus
EAC
WEEE
-
Datenblatt
-
Produktabkündigung
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 4.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 9.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 9.1
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916