Anmelden

Bitte melden Sie sich für eine individuelle Preisberechnung an.

Passwort vergessen?
REGISTRIEREN SIE SICH ALS UNTERNEHMEN

Wir prüfen, ob Sie bereits eine Kundennummer bei uns haben, um Ihr neues Online-Konto damit zu verknüpfen.

Registrieren

Kontakt & Support

Produkte
Branchen und Lösungen
Services
Unternehmen

BML04Y3

Absolutes Wegmesssystem

Typenschlüssel:

BML-S1H1-S6QC-M3FA-D0-KA00,3-S284

Wird geladen...
Abmessung
14 x 13 x 40 mm
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 12-polig, 0.3 m, PUR
Gehäusematerial
Aluminium
Schnittstelle
SSI;Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Messbereich
997 mm
Auflösung
0.9765625 µm
Leseabstand
0.01...0.35 mm
Linearitätsabweichung max.
±7 µm
Betriebsspannung Ub
4.75...5.25 VDC
Umgebungstemperatur
-20...80 °C
Verfahrrichtung
längs zum Maßkörper
Schnittstellencodierung
Binär
Zulassung/Konformität
cURus
CE
UKCA
WEEE
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Magnetbänder mit Inkremental- oder Absolutkodierung

Anschlussleitungen

Electrical accessories

ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 4.1
27-27-07-05
ECLASS 5.1.3
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ECLASS 9.0
27-27-07-05
ECLASS 9.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +43 57887


Balluff GmbH

Sochorgasse 12-16
2512 Tribuswinkel

Kontakt via E-Mail:
[email protected]