BSI0009

S-BSI R65

Typenschlüssel:

BSI R65K0-XB-MYS090-S115

Wird geladen...
Messprinzip
MEMS
Messachsen
2
Messbereich
-90...90°
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Schnittstelle
2x Analog, Strom 4…20 mA
Auflösung
≤ 0.01 °
Genauigkeit
±0.2°
Anschluss
Steckverbinder, M12x1
Gehäusematerial
Kunststoff
Umgebungstemperatur
-40...80 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Zusatztext
Zentrieren im Bereich von ±5° abweichend zur Horizontalen möglich
Technische Dokumentation

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Anschlussleitungen

Netzgeräte für den Schaltschrank

ECLASS 10.1
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 4.1
27-27-07-00
ECLASS 5.1.3
27-27-07-90
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ECLASS 9.0
27-27-11-90
ECLASS 9.1
27-27-11-01
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935