BSP001R
Drucksensoren mit Display
Typenschlüssel:
BSP B100-EV002-A01A0B-S4
Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.
Kontaktanfrage
Abgekündigt
Das passende Alternativprodukt finden Sie unten
Empfohlene Alternative
BSP00Y8
BSP B100-EV009-P00S2B-S4
- Messbereich
- 0...100 bar
- Genauigkeit
- ±0.5 % FSO BFSL
- Überlastdruck
- 200 bar
- Berstdruck
- 300.00 bar
- Betriebsspannung Ub
- 18...36 VDC
- Analogausgang
- Analog, Spannung 0…10 V
- Schaltausgang
- NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
- Prozessanschluss
- G 1/4" (DIN 3852)
- Prozessanschluss-Material
- Edelstahl (1.4301)
- Dichtringmaterial
- FKM
- Gehäusematerial
-
PA
PA 6.6 - Medientemperatur
- -25...125 °C
- Umgebungstemperatur
- -25...85 °C
- Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
-
CE
cULus
EAC
WEEE
-
Datenblatt
-
Produktabkündigung
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-20-13-02
- ECLASS 11.0
- 27-20-13-02
- ECLASS 4.1
- 27-20-06-16
- ECLASS 5.1.3
- 27-20-13-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-13-02
- ECLASS 6.2
- 27-20-13-02
- ECLASS 8.1
- 27-20-13-02
- ECLASS 9.0
- 27-20-13-02
- ECLASS 9.1
- 27-20-13-02
- ETIM 4.0
- EC000243
- ETIM 5.0
- EC000243
- ETIM 6.0
- EC000243
- ETIM 7.0
- EC000243
- UNSPSC 11
- 41112410
- UNSPSC 7.0901
- 41112410