BSP001K
Drucksensoren mit Display
Typenschlüssel:
BSP B100-EV002-D01A0B-S4
Aus technischen Gründen können Ihre individuellen Konditionen zurzeit nicht vom Server abgerufen werden. Die Preisberechnung bezieht sich daher auf die Listenpreise. Wir nehmen Ihre Bestellung entgegen. Soweit Ihre Konditionen abrufbar sind, wird eine Rechnung mit Ihrem Preis erstellt und per E-Mail an Sie versandt. Die Bezahlung ist daher derzeit nur per Rechnung möglich.
Abgekündigt
Das passende Alternativprodukt finden Sie unten
Empfohlene Alternative
BSP00Y8
BSP B100-EV009-P00S2B-S4
- Messbereich
- 0...100 bar
- Genauigkeit
- ±0.5 % FSO BFSL
- Überlastdruck
- 200 bar
- Berstdruck
- 300.00 bar
- Betriebsspannung Ub
- 18...36 VDC
- Schaltausgang
- 2x NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
- Prozessanschluss
- G 1/4" (DIN 3852)
- Prozessanschluss-Material
- Edelstahl (1.4301)
- Dichtringmaterial
- FKM
- Gehäusematerial
-
PA
PA 6.6 - Medientemperatur
- -25...125 °C
- Umgebungstemperatur
- -25...85 °C
- Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
-
CE
cULus
EAC
WEEE
-
Datenblatt
-
Produktabkündigung
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-20-13-02
- ECLASS 11.0
- 27-20-13-02
- ECLASS 4.1
- 27-20-06-16
- ECLASS 5.1.3
- 27-20-13-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-13-02
- ECLASS 6.2
- 27-20-13-02
- ECLASS 8.1
- 27-20-13-02
- ECLASS 9.0
- 27-20-13-02
- ECLASS 9.1
- 27-20-13-02
- ETIM 4.0
- EC000243
- ETIM 5.0
- EC000243
- ETIM 6.0
- EC000243
- ETIM 7.0
- EC000243
- UNSPSC 11
- 41112410
- UNSPSC 7.0901
- 41112410