BSP00HJ

Verfügbar

S-BSP T

Typenschlüssel:

BSP B250-FV004-A06A1A-S4

Wird geladen...
Messbereich
0...250 bar
Genauigkeit
±0.5 % FSO BFSL
Überlastdruck
400 bar
Berstdruck
750 bar
Betriebsspannung Ub
8...32 VDC
Analogausgang
Analog, Strom 4…20 mA
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Prozessanschluss
NPT 1/4"
Prozessanschluss-Material
Edelstahl (1.4301)
Dichtringmaterial
FKM
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4301)
Medientemperatur
-40...125 °C
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
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
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 4.1
27-20-06-16
ECLASS 5.1.3
27-20-13-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ECLASS 9.0
27-20-13-02
ECLASS 9.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410