Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.
Kontaktanfrage
Abgekündigt
- Anschluss
- Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m
- Ausführung
- Linien-Beleuchtung
- Abmessung
- 13 x 197.5 x 18 mm
- Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
- 24 V
- Stromaufnahme max.
- 375 mA, 750 mA (Boost mode)
- Betriebsart
-
Normal
Boost - Digitale Eingänge
- Trigger
- Material
-
Aluminium eloxiert, schwarz
Glas - Leuchtfläche
- 160 x 10 mm
- Lichtart
- LED Rotlicht
- Wellenlänge
- 617 nm
- Umgebungstemperatur
- -10...55 °C
- Zulassung/Konformität
- CE
- Schutzart
- IP54
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-04
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-04
- ECLASS 4.1
- 27-11-03-11
- ECLASS 5.1.3
- 27-11-06-35
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-04
- ECLASS 6.2
- 27-11-06-35
- ECLASS 8.1
- 27-11-06-35
- ECLASS 9.0
- 27-11-06-35
- ECLASS 9.1
- 27-11-06-35
- ETIM 4.0
- EC00996
- ETIM 5.0
- EC00996
- ETIM 6.0
- EC00996
- ETIM 7.0
- EC000996
- UNSPSC 11
- 39110000
- UNSPSC 7.0901
- 39110000