BAE00AR

Abgekündigt

Linien-Beleuchtungen

Typenschlüssel:

BAE LX-VS-LW085

Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.

Kontaktanfrage

Abgekündigt

Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m
Ausführung
Linien-Beleuchtung
Abmessung
13 x 113.5 x 18 mm
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
24 V
Stromaufnahme max.
200 mA, 375 mA (Boost mode)
Betriebsart
Normal
Boost
Digitale Eingänge
Trigger
Material
Aluminium eloxiert, schwarz
Glas
Leuchtfläche
80 x 10 mm
Lichtart
LED Weißlicht
Umgebungstemperatur
-10...55 °C
Zulassung/Konformität
CE
Schutzart
IP54
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

Y-Verteiler

Netzgeräte für den Schaltschrank

Anschlussleitungen

T-Stücke

ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 4.1
27-11-03-11
ECLASS 5.1.3
27-11-06-35
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-11-06-35
ECLASS 8.1
27-11-06-35
ECLASS 9.0
27-11-06-35
ECLASS 9.1
27-11-06-35
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000