BAM00UM

Verfügbar

Reflektoren und Reflexfolien

Typenschlüssel:

BOS R-12

Wird geladen...
Ausführung
Würfelecke 0.9 mm
Verwendung
für Optoelektronische Reflexionslichtschranken
für Optoelektronische Laser-Reflexionslichtschranken
Form
Quader
2 Befestigungslöcher
Abmessung
14 x 23 x 4.9 mm
Aktive Fläche
1.7 cm²
Umgebungstemperatur
-20...60 °C
Aktive Fläche, Material
PMMA
Lichtart
unpolarisiertes Licht, auch für polarisiertes Licht
Befestigung
Klebstoff
Schraube M1.5
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-27-36-01
ECLASS 11.0
27-27-36-01
ECLASS 4.1
27-27-90-03
ECLASS 5.1.3
27-27-92-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-03
ECLASS 6.2
27-27-92-03
ECLASS 8.1
27-27-92-03
ECLASS 9.0
27-27-36-01
ECLASS 9.1
27-27-36-01
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
UNSPSC 11
39121551
UNSPSC 7.0901
39121551