BFO00AP

Verfügbar

S-BFO D22 PT

Typenschlüssel:

BFO D22-LA-GD-EAK-52-02

Wird geladen...
Ausführung
5x10, Lichtgitter
Verwendung
für Faserbasisgeräte BFB
Referenz-Basisgerät
BFB 75K-001-..
Fasertypmaterial
PMMA
Kabellänge L
2 m
Mantelmaterial
PE
Umgebungstemperatur
-55...70 °C
Material
Messing vernickelt
Aktive Fläche, Fasern
Ø 0.25 mm (16x)
Aktive Fläche, Faseranordnung
Zeile
Schutzart
IP65
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

Zwingend erforderliches Zubehör

Faserbasisgerät

Einstellhilfe/ Werkzeug

ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 4.1
27-27-90-03
ECLASS 5.1.3
27-27-92-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ECLASS 9.0
27-27-36-06
ECLASS 9.1
27-27-36-06
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103