BIS0075

Abgekündigt

LF-Schreib-/Leseköpfe und Antennen (70/455 kHz)

Typenschlüssel:

BIS C-318-PU1-05

Wird geladen...

Abgekündigt

Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
48 x 30 x 186 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
Antennenform
rechteckig
Anschluss
5.00 m, PU
Gehäusematerial
PA 6.6
Lagertemperatur
-20...85 °C
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Schutzart
IP65
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation
Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710