BIS0086

Abgekündigt

LF-Schreib-/Leseköpfe und Antennen (70/455 kHz)

Typenschlüssel:

BIS C-350-00,3

Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.

Kontaktanfrage

Abgekündigt

Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
120 x 60 x 240 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
Antennenform
Stab
Anschluss
0.30 m
Gehäusematerial
PC
Lagertemperatur
-20...85 °C
Umgebungstemperatur
0...40 °C
Schutzart
IP65
Zulassung/Konformität
CE
EAC
WEEE
Technische Dokumentation
Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710