BIS0099

Verfügbar

LF-Auswerteeinheiten (70/455 kHz)

Typenschlüssel:

BIS C-6002-019-650-03-KL2

Wird geladen...
Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Schnittstelle
Profibus DP Slave
galvanisch getrennt
Unterstützte RFID Technologien
LF 70/455 kHz (BIS C )
Anzahl anschließbarer S/L-Köpfe / Antennen
2
Betriebsspannung Ub
19.2...28.8 VDC
Gehäusematerial
ABS
Umgebungstemperatur
0...60 °C
Schutzart
IP65, mit S/Lesekopf
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Anschluss
Klemmenleiste, 19-polig
Technische Dokumentation

Halterungen für RFID-Systeme

Netzgeräte für den Schaltschrank

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

Selbstkonfektionierbare Steckverbinder

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710