BIS00HC

Abgekündigt

LF-Schreib-/Leseköpfe (70/455 kHz) mit integrierter Auswerteeinheit

Typenschlüssel:

BIS C-60R-002-08P-PU-05

Wird geladen...

Abgekündigt

Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
Ø 30 x 95 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
Antennenform
rund
Anschluss
Kabel (geschirmt), 15-polig, 5.00 m, PU
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Schnittstelle
8x8 Bit parallel
Umgebungstemperatur
0...50 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Technische Dokumentation

Halterungen universell

Klemmhalter mit Festanschlag

Halterungen für RFID-Systeme

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710