BIS00CL

Abgekündigt

LF-Schreib-/Leseköpfe (125 kHz) mit integrierter Auswerteeinheit

Typenschlüssel:

BIS L-400-043-004-02-S115

Wird geladen...

Abgekündigt

Produktgruppe
LF (125 kHz)
Funktionsprinzip
Lesegerät
Abmessung
25 x 10 x 50 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
Antennenform
rund
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 8-polig, 0.50 m, PU
Gehäusematerial
ABS, Interface PBT
Schnittstelle
RS422 (Easy Loop)
Betriebsspannung Ub
19.2...26.4 VDC
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Halterungen für RFID-Systeme

Auswerteeinheiten

Verbindungsleitungen

Anschlussleitungen

Abschlusswiderstände

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710