BIS00WK

Verfügbar

HF-Schreib-/Leseköpfe und Antennen (13,56 MHz)

Typenschlüssel:

BIS M-373-000-A01

Wird geladen...
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
300 x 42.4 x 318 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
Antennenform
rund
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Anschluss
Steckverbinder, RCA
Gehäusematerial
PA
Umgebungstemperatur
-20...50 °C
Schutzart
IP65
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Technische Dokumentation

Auswerteeinheiten

Verbindungsleitungen

Selbstkonfektionierbare Steckverbinder

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710