BIS0168
UHF-Datenträger (860...960 MHz)
Typenschlüssel:
BIS U-155-M2/CAA
0,27 EUR
Listenpreis
Aus technischen Gründen können Ihre individuellen Konditionen zurzeit nicht vom Server abgerufen werden. Die Preisberechnung bezieht sich daher auf die Listenpreise. Wir nehmen Ihre Bestellung entgegen. Soweit Ihre Konditionen abrufbar sind, wird eine Rechnung mit Ihrem Preis erstellt und per E-Mail an Sie versandt. Die Bezahlung ist daher derzeit nur per Rechnung möglich.
Mindestauftragsmenge 3000 Stück
Die Mindestmenge für BIS0168 beträgt: 3000 ROL
Verfügbarkeit
Wird geladen...
Sofort lieferbar (>50St.)
- Produktgruppe
- UHF (860…960 MHz)
- Arbeitsfrequenz
- 860…960 MHz
- Abmessung
- 27 x 97 mm
- Speichertyp
- EEPROM
- Nutzerdaten, lesen/schreiben
- 512 Bit
- EPC Speicher, lesen/schreiben
- 128 Bit
- TID Speicher, nur lesbar
- 96 Bit
- Antennenform
- Dipol
- Einbau
- metallfrei (Freizone)
- Lagertemperatur
- -40...85 °C
- Umgebungstemperatur
- -40...85 °C
- Gehäusematerial
- Papier
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datenblatt
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-02
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710