BAE0004
Netzgeräte für den Schaltschrank
Typenschlüssel:
BAE PS-XA-1W-24-012-002
Abgekündigt
- Abmessung
- 40.5 x 90 x 114 mm
- Ausführung
- DIN-Rail
- Befestigung
- Hutschienenmontage
- Gehäusematerial
- Kunststoff
- Anschluss
- Klemme, 0.25...2.5 mm²
- Eingangsspannung
- 100…240 V AC, Einphasig
- Ausgangsnennspannung DC
- 24 V
- Ausgangsnennstrom
- 1.25 A
- Schutzart
- IP20
- Zulassung/Konformität
-
CE
CCC
cULus
WEEE - Umgebungstemperatur
- -40...70 °C
-
Datenblatt
-
Produktabkündigung
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 4.1
- 27-04-07-02
- ECLASS 5.1.3
- 27-04-90-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-02
- ECLASS 9.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 9.1
- 27-04-07-01
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004