BAE003J

Abgekündigt

Netzgeräte für den Schaltschrank

Typenschlüssel:

BAE PS-XA-1W-24-038-003

Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.

Kontaktanfrage

Abgekündigt

Abmessung
64 x 124.5 x 116.6 mm
Ausführung
DIN-Rail
Befestigung
Hutschienenmontage
Gehäusematerial
Metall
Anschluss
Klemme, 0.25...4 mm²
Eingangsspannung
115/230 V AC automatische Auswahl, Einphasig
Ausgangsnennspannung DC
24 V
Ausgangsnennstrom
3.8 A
Schutzart
IP20
Zulassung/Konformität
CE
CCC
cULus
WEEE
Umgebungstemperatur
-35...70 °C
Technische Dokumentation
Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-07-02
ECLASS 5.1.3
27-04-90-03
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004