BAE004K

Abgekündigt

Displays

Typenschlüssel:

BDD 611-R3Q4-0-52-N-00

Wird geladen...

Abgekündigt

Empfohlene Alternative

BAE010L

BDD 750-4D02-000-402-2-A

Funktion
Ein-Achs-Zähler
Eingänge, Anzahl
4
Ausgänge, Anzahl
2
Digitale Ausgänge
2x PNP
Geberversorgung
5 V/24 V, max 150 mA
Umgebungstemperatur
0...40 °C
Schutzart Gehäusefront
IP42
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Schalttafelausschnitt
68 x 92 mm
Technische Dokumentation
Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-33-02-01
ECLASS 11.0
27-33-02-01
ECLASS 4.1
27-37-12-00
ECLASS 5.1.3
27-37-12-20
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ECLASS 8.1
27-33-91-90
ECLASS 9.0
27-33-01-90
ECLASS 9.1
27-33-02-01
ETIM 7.0
EC011541
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000