BNI007J
Netzwerk-Module für Profinet
Typenschlüssel:
BNI PNT-508-105-Z031-002
Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.
Kontaktanfrage
Abgekündigt
- Schnittstelle
- Profinet I/O
- Fast Start-Up (FSU)
- ja
- Betriebsspannung Ub
- 18...30.2 VDC
- Anschluss (COM 1)
- Push-Pull SCRJ, 2-polig
- Anschluss (COM 2)
- Push-Pull SCRJ, 2-polig
- Anschluss (Spannungsversorgung IN)
- Push-Pull, 5-polig
- Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
- Push-Pull, 5-polig
- Anschluss Steckplätze
- 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
- Digitale Eingänge
- 16x PNP, Typ2
- Digitale Ausgänge
- 16x PNP
- Ein-/Ausgänge konfigurierbar
- ja
- Ausgangsstrom max.
- 2 A
- Summenstrom US, Sensor
- 16.0 A
- Summenstrom UA, Aktor
- 16.0 A
- Gehäusematerial
- Zink, Druckguss
- Abmessung
- 84.4 x 47 x 185.4 mm
- Umgebungstemperatur
- -5...70 °C
- Schutzart
- IP67
- Zusatzschnittstellen
- 8x IO-Link
- IO-Link Version
- 1.1
- Port-Class
- Type A
-
Datenblatt
-
Produktabkündigung
-
Entsorgung
BNI Profibus IO-Link Integration in PacDrive with CoDeSys
BNI Profibus IO-Link Integration in PacDrive with CoDeSys
BNI Profinet IO-Link Hardware Configuration in TIA V13
IO-Link Master Pin 2 als Ausgang
IO-Link Master Diagnosemöglichkeiten
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 4.1
- 27-25-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-24-26-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 9.0
- 27-24-26-04
- ECLASS 9.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306