BNI005J

Abgekündigt

Netzwerk-Module für Ethernet/IP

Typenschlüssel:

BNI EIP-202-105-Z015

Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.

Kontaktanfrage

Abgekündigt
Das passende Alternativprodukt finden Sie unten

Empfohlene Alternative

BNI004F

BNI EIP-302-105-Z015

Schnittstelle
EtherNet/IP
Betriebsspannung Ub
12...30.2 VDC
Digitale Ausgänge
8x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
nein
Ausgangsstrom max.
2 A
Summenstrom UA, Aktor
9.0 A
Gehäusematerial
Zink, Druckguss
Abmessung
68 x 32.4 x 224 mm
Umgebungstemperatur
-5...55 °C
Schutzart
IP67
Technische Dokumentation

Balluff Engineering Tool

Y-Verteiler

Einstellhilfe/ Werkzeug

Schutzabdeckungen/ Schutzgehäuse

Mechanisches Zubehör

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

Selbstkonfektionierbare Steckverbinder

Schaltschrankdurch-führungen

T-Stücke

Netzgeräte für den Schaltschrank

ECLASS 10.1
27-24-26-04
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.3
27-24-26-04
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-04
ECLASS 8.1
27-24-26-04
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-04
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306