BNI008M

Verfügbar

Netzwerk-Module für Ethernet/IP

Typenschlüssel:

BNI EIP-508-105-R015

Wird geladen...
Schnittstelle
EtherNet/IP
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anzeige
ja
Anschluss (COM 1)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (COM 2)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
7/8"-Stecker, 4-polig
Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
7/8"-Buchse, 4-polig
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
16x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Schnittstelle IIoT
REST API, MQTT
Ausgangsstrom max.
2 A Kurzschluss- und überlastfest
Summenstrom US, Sensor
9.0 A
Summenstrom UA, Aktor
9.0 A
Gehäusematerial
PPS
Abmessung
68 x 42.9 x 226 mm
Umgebungstemperatur
-5...70 °C
Schutzart
IP67
Zusatzschnittstellen
8x IO-Link
IO-Link Version
1.1.3
Port-Class
Type A
Technische Dokumentation

Balluff Engineering Tool

Visuelle Meldegeräte

IO-Link sensor/ actuator hubs

I/ O-Link Ventilinselstecker

Universelle I/ O-Link Schnittstellen

Signalkonverter

IO-Link Module für Sicherheitsanwendungen

IO-Link Signalübertragung

Y-Verteiler

Einstellhilfe/ Werkzeug

Schutzabdeckungen/ Schutzgehäuse

Mechanisches Zubehör

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

Selbstkonfektionierbare Steckverbinder

Schaltschrankdurch-führungen

T-Stücke

Netzgeräte für den Schaltschrank

BNI EtherNet/IP IO-Link Hardware Configuration in RSLogix5000
BNI EtherNet/IP IO-Link Hardware Configuration in RSLogix5000
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.3
27-24-26-04
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306