BNI00AC

Abgekündigt

Netzwerk-Module für EtherCAT

Typenschlüssel:

BNI ECT-527-005-Z040

Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.

Kontaktanfrage

Abgekündigt

Schnittstelle
EtherCAT
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Buchse, 5-polig, D-codiert
Anschluss (COM 2)
M12x1-Buchse, 5-polig, D-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
7/8"-Stecker, 5-polig
Anschluss Steckplätze
4x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
4x PNP, Typ3
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
nein
Summenstrom US, Sensor
9.0 A
Gehäusematerial
Zink, Druckguss
Abmessung
37 x 32.6 x 224 mm
Umgebungstemperatur
-40...70 °C
Schutzart
IP67
Zusatzschnittstellen
4x IO-Link
IO-Link Version
1.1
Port-Class
Type B
Technische Dokumentation

Visuelle Meldegeräte

IO-Link sensor/ actuator hubs

I/ O-Link Ventilinselstecker

Universelle I/ O-Link Schnittstellen

Signalkonverter

IO-Link Module für Sicherheitsanwendungen

IO-Link Signalübertragung

Y-Verteiler

Verbindungsleitungen

Einstellhilfe/ Werkzeug

Schutzabdeckungen/ Schutzgehäuse

Mechanisches Zubehör

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Anschlussleitungen

Selbstkonfektionierbare Steckverbinder

Schaltschrankdurch-führungen

T-Stücke

Netzgeräte für den Schaltschrank

BNI EtherCat IO-Link Hardware Configuration in TwinCat v3.1
BNI EtherCat IO-Link Hardware Configuration in TwinCat v3.1
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.3
27-24-26-04
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306