BNI006E
IO-Link-Ventilinselstecker
Typenschlüssel:
BNI IOL-750-V09-K007
Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.
Kontaktanfrage
Abgekündigt
- Ausführung
- Ventilinselstecker
- Anwendung
-
Festo mit D-Sub-Buchse, 25-polig, GND auf Pin 25
Bosch Rexroth LS04 - Schnittstelle
- IO-Link 1.1
- Betriebsspannung Ub
- 18...30.2 VDC
- Anschluss (COM 1)
- M12x1-Stecker, 5-polig, A-codiert
- Kabellänge L
- 0.6 m
- Ausgänge, Anzahl
- 16
- Summenstrom UA, Aktor
- 4 A
- Funktion
-
3-poliger Anschluss
Aktorversorgung über Pin 1 - Gehäusematerial
- PA
- Abmessung
- 53 x 61 x 12.5 mm
- Umgebungstemperatur
- -5...55 °C
- Schutzart
- IP40, gesteckter Zustand
- Übertragungsrate
- COM2 (38.4 kBaud)
- Prozessdatenzyklus min.
- 3.0 ms
- Prozessdaten OUT
- 2 Byte
-
Datenblatt
-
Produktabkündigung
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 4.1
- 27-25-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 9.0
- 27-24-26-04
- ECLASS 9.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306