BNI001Z

Abgekündigt

IO-Link-Sensor-/Aktorhubs

Typenschlüssel:

BNI IOL-102-S01-K020

Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.

Kontaktanfrage

Abgekündigt

Schnittstelle
IO-Link 1.0
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Anschluss Steckplätze
4x M8x1-Buchse, 4-polig
Digitale Eingänge
8x PNP, Typ2
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
nein
Einzelkanalüberwachung
ja
Summenstrom US, Sensor
1.1 A
Gehäusematerial
PBT, GF
Abmessung
30 x 24 x 85.5 mm
Umgebungstemperatur
-5...55 °C
Schutzart
IP67, verschraubter Zustand
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
2.5 ms
Prozessdaten IN
2 Byte
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Y-Verteiler

Schutzabdeckungen/ Schutzgehäuse

Einstellhilfe/ Werkzeug

Verbindungsleitungen

Anschlussleitungen

ECLASS 10.1
27-24-26-04
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.3
27-24-26-04
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-04
ECLASS 8.1
27-24-26-04
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-04
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306