BLG000M

Abgekündigt

Basic Fingerschutz

Typenschlüssel:

BLG 4A-150-600-014-O01-SX

Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.

Kontaktanfrage

Abgekündigt

Performance Level
e
Sicherheitskategorie (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Reaktionszeit max.
43 ms
Zulassung/Konformität
Safety
cULus
CE
WEEE
Wirkprinzip
berührungslos (optoelektronisch)
Detektionsvermögen
14 mm
Schutzfeldhöhe (Hp)
1500 mm
Reichweite
6 m
Anschluss 1
Sender: M12x1-Stecker, A-codiert
Anschluss 2
Empfänger: M12x1-Stecker
Schaltausgang
2x PNP OSSD
Abmessung
32.3 x 1583.3 x 37 mm
Umgebungstemperatur
0...55 °C
Schutzart
IP65
Gehäusematerial
Aluminium, lackiert, gelb (RAL 1003)
Technische Dokumentation

Sabotageschutz

Verbindungsleitungen

T-Stücke

Safety Halterungen

Electrical accessories

Schutzabdeckungen/ Schutzgehäuse

ECLASS 10.1
27-27-27-04
ECLASS 11.0
27-27-27-04
ECLASS 4.1
27-27-09-10
ECLASS 5.1.3
27-27-27-04
ECLASS 5.1.4
27-27-27-04
ECLASS 6.2
27-27-27-04
ECLASS 8.1
27-27-27-04
ECLASS 9.0
27-27-27-04
ECLASS 9.1
27-27-27-04
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
UNSPSC 11
46171620
UNSPSC 7.0901
46171620